Contactor silenci manu 25A, 2NA, 24V, 2M ERD625S

EAN
3250612230549
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
47,94 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    2
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    250 V
  • Tensão circuito de comando em DC
    0 V
  • Tensão circuito de comando em AC
    24 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    4 kV
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    25 A
  • Corrente térmica ao ar livre
    25 A
  • Corrente estipulada em AC7 em categoria A
    25 A
  • Corrente estipulada em AC7 em categoria B
    8.5 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    60 mm
  • Altura produto instalado
    83 mm
  • Largura produto instalado
    35.75 mm
Potência
  • Consumo à chamada
    2.8 VA
  • Consumo
    2.8 VA
  • Potência total dissipada em IN
    5.8 W
  • Potência dissipada por contacto
    1.5 W
  • Potência dissipada pelo comando
    2.8 W
  • Potência de serviço a 230V em AC7 e categoria A
    4.6 kW
  • Potência de serviço a 230V em AC7 e categoria B
    880 W
Disparador
  • Tipo de montagem de sensor
    15 ms
  • Par torçado
    25 ms
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    30000
  • Nº de manobras mecânicas
    100000
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo
    810 VA
  • - no circuito duo
    1990 VA
  • Carga máxima de lâmpadas fluorescentes
    950 VA
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    1900 W
Ligação
  • sectionrigidcablecontrol
    1 / 10 mm²
Equipamento
  • Acessoriável
    Sim
Utilização
  • Operação local / operação manual
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP2X
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…50 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…80 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA