Telerruptor 24V 50Hz 2NA+2 NF 2M EPN528
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Aparelho auxiliar 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
-
Corrente de repouso6 mA
-
Classificação de corrente aceitável AC116 A
Capacidade
-
Número de módulos2
Conexão
-
Tipo de contactos2NF+2NA
-
Secção transversal de condutor flexível1 - 6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 10 mm²
-
Número de contactos2
Tensão
-
Tensão de comando AC24 - 24 V
-
Tensão de comando DC12 - 12 V
-
Tensão de comando 212 - 12 V
-
Tensão de comando 124 - 24 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui400 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue250 - 400 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 40 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
Potência
-
Perda de potência na entrada IN2,40 W
-
Consumo à chamada55 VA
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura35 mm
-
Profundidade63 mm
Iluminação
-
Carga máxima lâmpada fluorescente800 VA
-
Carga máxima lâmpada fluorescente compensada em paralelo900 VA
Equipamento
-
Número de contactos NA2
-
Número de contactos NF2
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto EPN528
Telerruptor 24V 50Hz 2NA+2 NF 2M
PDF -
Fichas técnica de produto
UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf
Technical data sheet including characteristics for latching relays.
PDF121,37 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF268,69 kB
Mais transferências