Relé de interface MBT / BT EN145

EAN
3250612341450
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    250 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    250 V
  • Tensão circuito de comando em DC
    10 / 26 V
  • Tensão circuito de comando em AC
    10 / 26 V
  • Tipo de tensão de comando 1
    DC
Corrente eléctrica
  • Corrente estipulada AC1
    5 A
  • Corrente Máx. para cos phi 0,6
    5 A
  • Intensidade nominal
    5 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    58 mm
  • Altura produto instalado
    85 mm
  • Largura produto instalado
    17.5 mm
Potência
  • Consumo à chamada
    2 VA
  • Consumo
    2 VA
  • Potência total dissipada em IN
    2 W
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    0,5 / 4mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    1 / 6mm²
  • Nº de contactos
    1
  • Tipo de contactos
    1 NA
  • sectionrigidcablecontrol
    1 / 6 mm²
Equipamento
  • Número de contactos NF
    0
  • Número de contactos NA
    0
  • Nº de contactos inversores
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…50 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…80 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA