The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de caixas de chão
    • Caixas de chão e tampas de encas­trar
    • EKSNS070
    EAN
    4012002245750
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Caixas de chão e tampas de encas­trar

    Niveladores para caixa EKSQ a:115-150 mm EKSNS070

    Preço
    17,04 €
    / Uni. *
    17,04 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Niveladores para caixa EKSQ a:115-150 mm

    EKSNS070

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Compri­mento
      115,00 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration EKSNS070
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EKSNS070 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EKSNS070

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EKSNS070 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EKSNS070

      Niveladores para caixa EKSQ a:115-150 mm

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2020-01-01

      PDF
      676,78 kB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-08-23 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-08-23

      PDF
      7,76 MB
    • Técnico (produto único)

      Imagem Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Portugal

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Manual

      Imagem Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Imagem Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VQ06059005 - Tampa encas. Quadr 200x200 12M Pret 5mm
      VQ06059005
      Tampa encas. Quadr 200x200 12M Pret 5mm
      Preço
      76,50 €
      / Uni. *
      76,50 €
      / Uni. *
    • 2
      BSR02MKK - Tampa redonda 2 Schuko cobre
      BSR02MKK
      Tampa redonda 2 Schuko cobre
      Preço
      135,03 €
      / Uni. *
      135,03 €
      / Uni. *
    • 3
      BSR02MKS - Tampa redonda 2 Schuko prata
      BSR02MKS
      Tampa redonda 2 Schuko prata
      Preço
      135,03 €
      / Uni. *
      135,03 €
      / Uni. *
    • 4
      VEQ0612E - Tampa encas. Quadr 200x200 12M Aço inox
      VEQ0612E
      Tampa encas. Quadr 200x200 12M Aço inox
      Preço
      649,18 €
      / Uni. *
      649,18 €
      / Uni. *
    • 5
      VR06129005 - Tampa encas. Redond. D215 12M Pret 12mm
      VR06129005
      Tampa encas. Redond. D215 12M Pret 12mm
      Preço
      76,50 €
      / Uni. *
      76,50 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A