The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Tampa Quadr 244x244 24M Aço inox 28mm
EKQ1200LE1
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Profundidade de instalação mínima
100 mm
-
Altura produto instalado
100 mm
-
Comprimento interno
244 mm
-
-
Espessura da placa de revestimento
23 mm
-
Material
aço de alta qualidade
-
txtconduitoutlet
Aço inoxidável
-
Grupo material
aço inoxidável
-
Número de aparelhos que podem ser instalados
12
-
Número de caixas de aparelhagem
3
-
-
txtconduitoutltype
rodando sobre um eixo
-
Directiva Europeia RoHs
conformidade voluntária
-
atishalogenfreeexternallymaintained
Yes
-
maximumload
1.5 kN / 3 kN
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA