The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Tampa Quadr 200x200 12M Aço inox 43mm
EKQ0600LE2
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Profundidade de instalação mínima
115 mm
-
Altura produto instalado
115 mm
-
Comprimento interno
200 mm
-
-
Espessura da placa de revestimento
38 mm
-
-
Material
aço de alta qualidade
-
txtconduitoutlet
Aço inoxidável
-
Grupo material
aço inoxidável
-
Número de aparelhos que podem ser instalados
6
-
Número de caixas de aparelhagem
2
-
-
txtconduitoutltype
rodando sobre um eixo
-
Directiva Europeia RoHs
conformidade voluntária
-
atishalogenfreeexternallymaintained
Yes
-
maximumload
1.5 kN / 3 kN
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA