Electroválvula 230V EK723

EAN
3250615697189
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Funções
  • Duração
    42 s /mm
  • modo de operação
    modo de funcionamento termoeléctrico
Comandos e indicadores
  • Indicação / visor
    com indicação de estado (aberto ou fechado)
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    230 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Nº de circuitos de entradas
    1
Dimensões
  • Profundidade
    64 mm
  • Altura produto instalado
    64 mm
  • Comprimento
    50 mm
  • Largura produto instalado
    42 mm
  • Curso
    5 mm
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    fixação por encaixe
Cabo
  • Comprimento do cabo
    máx. 200 m
  • Cabo pré-fabricado
    ≈ 1 m
Equipamento
  • accionamentos de actuador
    fechado na ausência de corrente
Segurança
  • protecção
    com protecção anti roubo
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    0…50 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
  • temperatura
    com protecção contra sobreaquecimento
Identificação
  • Série de design principal
    KNX

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA