Kit 2 pilhas lítio EK529

EAN
3250612545292
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
Preço
23,11 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    0 / 3 V
Dimensões
  • Altura produto instalado
    50 mm
  • Diâmetro
    14.4 mm
Capacidade
  • Capacidade
    2.6 Ah
Equipamento
  • Número de células
    1
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA