The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Molduras e rodapés
    • Sistema de Moldura em Ângulo
    • EK4004079016
    EAN
    4012740017435
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Sistema de Moldura em Ângulo

    Junta da tampa EK EK4004079016

    Preço
    1,01 €
    / Uni. *
    1,01 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Junta da tampa EK

    EK4004079016

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      40 mm
    • Largura
      40 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­tri­lo-­bu­ta­di­e­no-es­ti­reno (ABS)
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9016
    Segu­rança
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP40
    Confi­gu­ração
    • Sobre­po­sição
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration EK4004079016
    PDF
    Relatório de RoHS EK4004079016
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EK4004079016 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EK4004079016

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EK4004079016 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EK4004079016

      Junta da tampa EK

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      293,74 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SL20080819016 - Deriv. p/ EK - SL20080, branco
      SL20080819016
      Deriv. p/ EK - SL20080, branco
      Preço
      13,92 €
      / Uni. *
      13,92 €
      / Uni. *
    • 2
      EK4004069016 - Topo EK
      EK4004069016
      Topo EK
      Preço
      4,34 €
      / Uni. *
      4,34 €
      / Uni. *
    • 3
      EK4004039016 - Ângulo exterior EK
      EK4004039016
      Ângulo exterior EK
      Preço
      8,84 €
      / Uni. *
      8,84 €
      / Uni. *
    • 4
      SL20115819016 - Deriv. p/ EK - SL20115, branco
      SL20115819016
      Deriv. p/ EK - SL20115, branco
      Preço
      15,81 €
      / Uni. *
      15,81 €
      / Uni. *
    • 5
      EK4004009016 - Moldura em ângulo 40x40; compr. 2,50m
      EK4004009016
      Moldura em ângulo 40x40; compr. 2, 50m
      Preço
      22,65 €
      / Uni. *
      22,65 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A