Moldura em ângulo 40x40; compr. 2,50m EK4004009016

EAN
4012740017398
Quantidade
40 MTRs
Grupo
11
20,94 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Altura da calha
    40 mm
  • Comprimento
    2500 mm
  • Largura da calha
    40 mm
Capacidade
  • Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação)
    4
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    PVC
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Cabo
  • Secção Interna / Usual
    800 mm²
Equipamento
  • Nº de compartimentos
    2
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…65 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA