Termóstato multigama EK186
EAN
3250612311866
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Configuração
-
modo de comutaçãocontacto de comutação, utilizável como NF ou NA
-
Nº de módulos3
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização230 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Corrente eléctrica
-
Corrente estipulada AC12 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado63 mm
-
Altura produto instalado85 mm
-
Comprimento64 mm
-
Largura produto instalado52.5 mm
-
Largura3 modules
-
maxdistanceforprobeconnection50 m
Potência
-
Potência consumida1.5 VA
-
Consumo de energia (operação)1.5 VA
-
Potência total dissipada em IN1.5 W
-
Perda de poder em plena carga≈ 1500 mVA
-
Potência dissipada pelo comando0.5 W
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos100000
-
Nº de manobras mecânicas200000
Alimentação
-
Tensão de alimentação230V +10% / -15%
Instalação, montagem
-
Tipo de montagemCalha DIN
-
modo de instalaçãopara montagem em trilho DIN
Ligação
-
Comprimento do cabo da sondamáx. 50 m
-
Seção transversal do condutor (flexível)1…6 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)1.5…10 mm²
-
Tipo de contactos1 NA
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
-
Secção de ligação aconselhada para a sonda1.5 mm²
Configurações
-
Temperatura pré-regulada conforto5 / 30 °C
-
Gama de temperatura-30 / +90°C
-
Diferença de temperatura de comutação≈ 0.15 / 3.43 K
Equipamento
-
Tipo de relógio termóstatoAnalógico
-
Nº de pré-regulações1
-
aquecimentopara modo de aquecimento ou arrefecimento
-
Nº da gama de temperatura4
-
Tipo de sondaUniversal
-
Tipo de captorsensor separado
Segurança
-
Temperatura pré-regulada de anulação de aquecimento reduzido-30 / 90 °C
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…50 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…70 °C
-
Clase de eficiencia energéticaI (1%)
Temperatura
-
Temperatura-30…90 °C
Identificação
-
Clase de Ecodiseño1
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF139 KB -
Relatório de RoHS
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências