![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Sonda de temperatura mural c/ regulação EK082
EAN
3250612310821
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Compatibilidade
-
Compatível comEK187/ EG502
Resistência
-
Valor de resistência característico a 25 ° C11580 Ω
Ligação
-
Comprimento do cabo da sondamáx. 50 m
-
Secção de ligação aconselhada para a sonda1.5 mm²
Configurações
-
Calibração de temperatura, ajustável± 3 °C
Equipamento
-
Tipo de sondaSonda de ambiente regulável
Segurança
-
Índice de protecção IPIP30
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0…80 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências