Sonda de temperatura mural s/ regulação EK081

EAN
3250612310814
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Compatibilidade
  • Compatível com
    EK186 / EK187/ EG502
Resistência
  • Valor de resistência característico a 25 ° C
    11580 Ω
Ligação
  • Comprimento do cabo da sonda
    máx. 50 m
  • Secção de ligação aconselhada para a sonda
    1.5 mm²
Equipamento
  • Tipo de sonda
    Sonda de ambiente fixa
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    0…80 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA