Interr. horário 1c 7d c/ res 230V 72x72 EH771
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Equipamento
-
Número de canais1
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Potência
-
Consumo de energia durante o funcionamento0,50 VA
-
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V1000 W
-
Potência lâmpadas incandescentes1000 - 1000 W
-
Perda de potência a plena carga1 W
Funções
-
Número de canais em operação1
Conexão
-
Número de contactos1
-
Secção transversal de condutor flexível1 - 6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1 - 6 mm²
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 50 °C
Capacidade
-
Número de módulos4
Dimensões
-
Altura72 mm
-
Largura72 mm
-
Profundidade48,50 mm
Texto
-
Modo de comutaçãoContacto de comutação, utilizável como NF ou NA
-
Modo de instalaçãoPara montagem à superfície
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Endurância
-
N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos50000
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
Modo de configuração
-
Ciclos de programasCiclos de programas: 1 x 7 dias
Uso
-
Tipo de cicloSemanal
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto EH771
Interr. horário 1c 7d c/ res 230V 72x72
PDF
Mais transferências