Interr. horário 1c 7d c/ res 230V 72x72 EH771

EAN
3250612287710
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Funções
  • Número de canais em operação
    1
  • Ciclos de comutação
    mín. 50000
  • Power over Ethernet (PoE)
    ≈ 200 h
Configuração
  • Nº de módulos
    4
Comandos e indicadores
  • Interruptores de selecção manual / botões
    como interruptor rotativo para troca temporária de ligar / desligar
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    196 / 230 / 253 V
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Voltagem
  • Tensão de serviço
    230 V~
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação em cos φ = 0,6
    máx. 3 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    48.5 mm
  • Altura produto instalado
    72 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    72 x 72 x 48,5
  • Largura produto instalado
    72 mm
  • Largura
    4 modules
Potência
  • Potência consumida
    0.5 VA
  • Consumo de energia (operação)
    0.5 VA
  • Potência total dissipada em IN
    1 W
  • Perda de poder em plena carga
    ≈ 1 W
Medição
  • Precisão de funcionamento
    ± 1 s / dia
Bateria
  • bateria / armazenamento da bateria
    com bateria de armazenamento integrada para reserva de energia
  • Tempo de carga para a reserva de marcha em horas
    120
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    1000 W
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    máx. 1000 W
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para montagem em superfície
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1 / 6mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    1 / 6mm²
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    1…6 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    1…6 mm²
  • Nº de contactos
    1
  • Tipo de contactos
    1 NA
  • contacto
    com contacto de comutação livre de potencial
Configurações
  • numberofprogramsteps
    84
  • Alteração Verão / Inverno
    Manual
  • Ajuste de programação
    60 mn
  • Tipo de programador
    Analógico
  • Ciclos de programa
    Ciclos de programação: 1 x 7 dias
  • Ciclo de programação
    1X7D
  • regulação
    Ajuste do tempo através da mão rotativa
  • astroprogram
    Não
Equipamento
  • Nº de canais
    1
  • Número de períodos de comutação para ligar / desligar
    84
  • Reserva de marcha
    150 h
  • Ciclos de conmutación a cos φ = 0,6
    mín. 20000
Utilização
  • Ciclo
    Semanal
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…50 °C
  • Precisão de marcha
    1
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…60 °C
Identificação
  • Série de design principal
    Light control
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA