Interr. horário 1c 7d s/ res 230V 72x72 EH770

EAN
3250612287703
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    4
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    196 / 230 / 253 V
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    48.5 mm
  • Altura produto instalado
    72 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    72 x 72 x 48,5
  • Largura produto instalado
    72 mm
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    1000 W
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1 / 6mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    1 / 6mm²
  • Nº de contactos
    1
  • Tipo de contactos
    1 NA
Configurações
  • numberofprogramsteps
    84
  • Alteração Verão / Inverno
    Manual
  • Ajuste de programação
    60 mn
  • Tipo de programador
    Analógico
  • Ciclo de programação
    1X7D
  • astroprogram
    Não
Equipamento
  • Nº de canais
    1
  • Reserva de marcha
    Sem
Utilização
  • Ciclo
    Semanal
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…50 °C
  • Precisão de marcha
    1
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…60 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA