![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Interr. horário 1c 24h s/ res 72x72 EH716
EAN
3250612287161
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
Preço
89,55 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãosaliente
Configuração
-
Nº de módulos4
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização110 / 230 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Dimensões
-
Profundidade produto instalado45 mm
-
Altura produto instalado72 mm
-
Dimensões (LLxllxaa)72 x 72 x 48,5
-
Largura produto instalado72 mm
Bateria
-
Tempo de carga para a reserva de marcha em horas200
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Potência máx. com lâmpadas incandescentes1000 W
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível1 / 6mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido1 / 6mm²
-
Nº de contactos1
-
Tipo de contactos1 NA
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Configurações
-
numberofprogramsteps72
-
Alteração Verão / InvernoManual
-
Ajuste de programação10 mn
-
Tipo de programadorAnalógico
-
Ciclo de programação24 h
-
astroprogramNão
Equipamento
-
Nº de canais1
-
Reserva de marcha120 h
Utilização
-
CicloDiário
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…50 °C
-
Precisão de marcha6 mn / ano
-
Temperatura de armazenamento / transporte-10…60 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências