Interr. horário 1c 24h c/ res 72x72 EH715
EAN
3250612287154
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Este produto foi descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Ligações
-
Número de contactos1
-
Secção transversal de condutor flexível1 - 6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1 - 6 mm²
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 50 °C
Capacidade
-
Número de módulos4
Dimensões
-
Altura75 mm
-
Largura80 mm
-
Profundidade95 mm
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue110 - 230 V