![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Interr. horário 1c 24h s/ res 230V 72x72 EH710
EAN
3250612287109
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
Preço
75,10 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãosaliente
Funções
-
Número de canais em operação1
-
Ciclos de comutaçãomín. 50000
Configuração
-
modo de comutaçãocontacto de comutação, utilizável como NF ou NA
-
Nº de módulos4
Comandos e indicadores
-
Interruptores de selecção manual / botõescomo interruptor rotativo para troca temporária de ligar / desligar
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização196 / 230 / 253 V
-
Frequência de funcionamento50 Hz
Voltagem
-
Tensão de serviço230 V~
Corrente eléctrica
-
Corrente de comutação em cos φ = 0,6máx. 3 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado48.5 mm
-
Altura produto instalado72 mm
-
Dimensões (LLxllxaa)72 x 72 x 48,5
-
Largura produto instalado72 mm
Potência
-
Potência consumida0.5 VA
-
Consumo de energia (operação)0.5 VA
-
Potência total dissipada em IN1 W
-
Perda de poder em plena carga≈ 1 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Potência máx. com lâmpadas incandescentes1000 W
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 Vmáx. 1000 W
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara montagem em superfície
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível1 / 6mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido1 / 6mm²
-
Seção transversal do condutor (flexível)1…6 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)1…6 mm²
-
Nº de contactos1
-
Tipo de contactos1 NA
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
-
contactocom contacto de comutação livre de potencial
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Configurações
-
numberofprogramsteps72
-
Alteração Verão / InvernoManual
-
Ajuste de programação10 mn
-
Tipo de programadorAnalógico
-
Ciclos de programaCiclo do programa: 24 horas
-
Ciclo de programação24 h
-
regulaçãoConfiguração via diâmetro do dia
-
astroprogramNão
Equipamento
-
Nº de canais1
-
Número de períodos de comutação para ligar / desligar72
-
Reserva de marchaSem
-
Ciclos de conmutación a cos φ = 0,6mín. 20000
Utilização
-
CicloDiário
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…50 °C
-
Precisão de marcha1
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…60 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências