Interr. horário 1 canal 24h c/ res 2M EH211
EAN
3250612282111
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Este produto foi descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Equipamento
-
Número de canais1
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Potência
-
Consumo de energia em operação0,50 VA
-
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V1000 W
-
Potência lâmpadas incandescentes1000 - 1000 W
-
Potência dissipada a plena carga1 W
Funções
-
Número de canais em operação1
Ligações
-
Número de contactos1
-
Secção transversal de condutor flexível1 - 4 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1 - 4 mm²
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 55 °C
Capacidade
-
Número de módulos2
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Largura36 mm
-
Profundidade58 mm
Textos
-
Modo de comutaçãoContacto de comutação, utilizável como NF ou NA
-
Modo de instalaçãoPara montagem em calha DIN
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Intensidade de corrente
-
Potência máx. (cos phi 0,6)3 A
Endurância
-
N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos50000
Modo de configuração
-
Ciclos do programaCiclo de programas: 24 horas