Interr. horário 1 canal 24h s/ res 2M EH210
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Produtos complementares:
Características técnicas
Equipamento
-
Número de canais1
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Potência
-
Consumo de energia em operação0,50 VA
-
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V1000 W
-
Potência lâmpadas incandescentes1000 - 1000 W
-
Potência dissipada a plena carga1 W
Funções
-
Número de canais em operação1
Conexão
-
Número de contactos1
-
Secção transversal de condutor flexível1 - 4 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1 - 4 mm²
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 55 °C
Capacidade
-
Número de módulos2
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Largura36 mm
-
Profundidade58 mm
Texto
-
Modo de comutaçãoContacto de comutação, utilizável como NF ou NA
-
Modo de instalaçãoPara montagem em calha DIN
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Corrente elétrica
-
Potência máx. (cos phi 0,6)3 A
Endurância
-
N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos50000
Modo de configuração
-
Ciclos do programaCiclo de programas: 24 horas
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto EH210
Interr. horário 1 canal 24h s/ res 2M
PDF
Mais transferências