![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Interr. horário 1 canal 7d c/ res 3M EH171
EAN
3250612281718
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoCalha DIN
Funções
-
Número de canais em operação1
-
Ciclos de comutaçãomín. 50000
-
Power over Ethernet (PoE)≈ 200 h
Configuração
-
modo de comutaçãocontacto de comutação, utilizável como NF ou NA
-
Nº de módulos3
Principais características eléctricas
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão de serviço230 V~
Corrente eléctrica
-
Corrente Máx. para cos phi 0,63 A
-
Corrente de comutação em cos φ = 0,6máx. 3 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado60 mm
-
Altura produto instalado90 mm
-
Largura produto instalado54 mm
-
Largura3 modules
Potência
-
Potência consumida0.5 VA
-
Consumo de energia (operação)0.5 VA
-
Potência total dissipada em IN1 W
-
Perda de poder em plena carga≈ 1 W
-
Potência dissipada pelo comando0.5 W
Medição
-
Precisão de funcionamento± 1 s / dia
Bateria
-
Tempo de carga para a reserva de marcha em horas120
Gestão de lâmpadas fluorescentes
-
Lâmpadas fluorescentes compactasmáx. 200 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Potência máx. com lâmpadas incandescentes900 W
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 Vmáx. 900 W
Instalação, montagem
-
Tipo de montagemCalha DIN
-
modo de instalaçãopara montagem em trilho DIN
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível1 / 4mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido1 / 4mm²
-
Seção transversal do condutor (flexível)1…4 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)1…4 mm²
-
Nº de contactos1
-
Tipo de contactos1 NA
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
Configurações
-
numberofprogramsteps84
-
Alteração Verão / InvernoManual
-
Ajuste de programação2 h
-
Tipo de programadorAnalógico
-
Ciclos de programaCiclos de programação: 1 x 7 dias
-
Ciclo de programação1X7D
Equipamento
-
Nº de canais1
-
Número de períodos de comutação para ligar / desligar84
-
Reserva de marcha200 h
-
Ciclos de conmutación a cos φ = 0,6mín. 20000
Utilização
-
CicloSemanal
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…55 °C
-
Precisão de marcha1
-
Temperatura de armazenamento / transporte-10…55 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF124 KB
Mais transferências