Interr. horário 1 canal 24h s/ res 3M EH110

EAN
3250612281107
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Calha DIN
Funções
  • Número de canais em operação
    1
  • Ciclos de comutação
    mín. 50000
Configuração
  • modo de comutação
    contacto de comutação, utilizável como NF ou NA
  • Nº de módulos
    3
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão de serviço
    230 V~
Corrente eléctrica
  • Corrente Máx. para cos phi 0,6
    3 A
  • Corrente de comutação em cos φ = 0,6
    máx. 3 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    54 mm
  • Altura produto instalado
    90 mm
  • Largura produto instalado
    65 mm
  • Largura
    3 modules
Potência
  • Potência consumida
    0.5 VA
  • Consumo de energia (operação)
    0.5 VA
  • Potência total dissipada em IN
    1 W
  • Perda de poder em plena carga
    ≈ 1 W
  • Potência dissipada pelo comando
    0.5 W
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • Lâmpadas fluorescentes compactas
    máx. 200 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    900 W
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    máx. 900 W
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Calha DIN
  • modo de instalação
    para montagem em trilho DIN
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1 / 4mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    1 / 4mm²
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    1…4 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    1…4 mm²
  • Nº de contactos
    1
  • Tipo de contactos
    1 NA
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Configurações
  • numberofprogramsteps
    96
  • Alteração Verão / Inverno
    Manual
  • Ajuste de programação
    15 mn
  • Tipo de programador
    Analógico
  • Ciclos de programa
    Ciclo do programa: 24 horas
  • Ciclo de programação
    24 h
Equipamento
  • Nº de canais
    1
  • Número de períodos de comutação para ligar / desligar
    96
  • Reserva de marcha
    Sem
  • Ciclos de conmutación a cos φ = 0,6
    mín. 20000
Utilização
  • Ciclo
    Diário
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…55 °C
  • Precisão de marcha
    1
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA