Interr. horário 1 canal 24h s/ res 1M EH010
EAN
3250612280100
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Produtos complementares:
Características técnicas
Equipamento
-
Número de canais1
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Potência
-
Consumo de energia em operação0,50 VA
-
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V900 W
-
Potência lâmpadas incandescentes900 - 900 W
-
Potência dissipada a plena carga1 W
Funções
-
Número de canais em operação1
Conexão
-
Número de contactos1
-
Secção transversal de condutor flexível1 - 4 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1 - 4 mm²
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 55 °C
Capacidade
-
Número de módulos1
Dimensões
-
Altura80 mm
-
Largura18 mm
-
Profundidade60 mm
Texto
-
Modo de comutaçãoContacto NA
-
Modo de instalaçãoPara montagem em calha DIN
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Corrente elétrica
-
Potência máx. (cos phi 0,6)3 A
Endurância
-
N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos50000
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue210 - 230 V
Modo de configuração
-
Ciclos do programaCiclo de programas: 24 horas
Iluminação
-
Potência da lâmpada LED450 W
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto EH010
Interr. horário 1 canal 24h s/ res 1M
PDF -
Ficha de dados do produto
UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf
Technical data sheet including characteristics for time switches.
PDF74,88 kB
Mais transferências