The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Programador digital 4 canais 7d
EG403E
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Número de canais em operação
4
-
modo multifase
adequado para modo multi-fase
-
função
simulação de presença de uma pessoa ; com contador de horas de funcionamento
-
Indicação / visor
visor LC com iluminação
-
Tensão alternada estipulada de utilização
230 V
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Profundidade produto instalado
69 mm
-
Altura produto instalado
90 mm
-
Largura produto instalado
71 mm
-
-
-
Potência total dissipada em IN
2 W
-
Perda de poder em plena carga
≈ 2 W
-
Precisão de funcionamento
± 0,2 s / dia
-
-
Reserva de energia [anos]
≈ 5
-
bateria / armazenamento da bateria
com bateria de lítio de tipo: CR2450
-
Potência máx. com lâmpadas incandescentes
1500 W
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
máx. 1500 W
-
Tipo de montagem
Calha DIN
-
modo de instalação
para montagem em trilho DIN
-
Secção de ligação em cabo flexível
0,75 / 2,5mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido
0,75 / 2,5mm²
-
Seção transversal do condutor (flexível)
0.75…2.5 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)
0.75…2.5 mm²
-
-
Tipo de contactos
2 INV + 2F
-
modo de ligação
com terminais plug-in QuickConnect
-
contacto
com contacto de comutação livre de potencial
-
ligação
com conexão para receptor DCF
-
Tipo de ligação
Borne sem parafusos
-
-
Alteração Verão / Inverno
automático
-
Ajuste de programação
1 mn
-
Tipo de programador
electrónico e com programação por chave
-
Ciclos de programa
Ciclos de programação: 4 x 7 dias
-
Ciclo de programação
4X7D
-
programas
com programa aleatório ; Programa de férias com ativação da data
-
programar
Programação possível sem tensão de rede
-
Hora
com comutação automática hora de Verão/Inverno
-
-
Número de períodos de comutação para ligar / desligar
300
-
-
-
Índice de protecção IP
IP20
-
chave
com chave de programação
-
Temperatura de funcionamento
-10…50 °C
-
Precisão de marcha
+ 0,2 s / 24h
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-20…70 °C
-
Série de design principal
Light control
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA