Programador digital 2 canais anual EG293B
EAN
3250612279821
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoCalha DIN
Funções
-
Número de canais em operação2
-
modo multifaseadequado para modo multi-fase
-
funçãosimulação de presença de uma pessoa ; com contador de horas de funcionamento
Configuração
-
modo de comutação2 x contacto de troca
-
Nº de módulos4
Comandos e indicadores
-
Indicação / visorvisor LC com iluminação
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização230 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão de serviço230 V~
Dimensões
-
Profundidade produto instalado69 mm
-
Altura produto instalado90 mm
-
Largura produto instalado70 mm
-
Largura4 modules
Potência
-
Potência consumida2 VA
-
Potência total dissipada em IN2 W
-
Perda de poder em plena carga≈ 2 W
Medição
-
Precisão de funcionamento± 0,2 s / dia
Bateria
-
Reserva de energia≈ 5 a
-
Reserva de energia [anos]≈ 5
-
bateria / armazenamento da bateriacom bateria de lítio de tipo: CR2450
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Potência máx. com lâmpadas incandescentes1500 W
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 Vmáx. 1500 W
Instalação, montagem
-
Tipo de montagemCalha DIN
-
modo de instalaçãopara montagem em trilho DIN
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível0,75 / 2,5mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido0,75 / 2,5mm²
-
Seção transversal do condutor (flexível)0.75…2.5 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)0.75…2.5 mm²
-
Nº de contactos2
-
Tipo de contactos2 INV + 2F
-
modo de ligaçãocom terminais plug-in QuickConnect
-
contactocom contacto de comutação livre de potencial
-
Tipo de ligaçãoBorne sem parafusos
Configurações
-
numberofprogramsteps300
-
Alteração Verão / Invernoautomático
-
Ajuste de programação1 mn
-
Tipo de programadorelectrónico e com programação por chave
-
Ciclo de programaçãoAnual
-
programascom programa aleatório ; Programa de férias com ativação da data
-
programarProgramação possível sem tensão de rede
-
Horacom comutação automática hora de Verão/Inverno
Equipamento
-
Nº de canais2
-
Número de períodos de comutação para ligar / desligar300
-
Reserva de marcha5 anos
-
hasholidaysprogramSim
Utilização
-
CicloAnual
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
chavecom chave de programação
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…50 °C
-
Precisão de marcha+ 0,2 s / 24h
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…70 °C
Identificação
-
Série de design principalLight control
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para EG293B
PDF1 MB -
Ferramenta
Software para EG293B
EXE40 MB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências