Programador digital 2 canais 7d Evolução EG203E

EAN
3250612279920
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Funções
  • Número de canais em operação
    2
  • função
    Keylock por meio de bloquear chave
  • Operação
    Variante de conforto: também equipado com função de pulso, programa aleatório, simulação de presença e programa de férias com ativação da data
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Comandos e indicadores
  • Indicação / visor
    visor LC com iluminação
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    195 / 230 / 265 V
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Voltagem
  • Tensão de serviço
    230 V~
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    64 mm
  • Altura produto instalado
    85 mm
  • Comprimento
    85 mm
  • Largura produto instalado
    35 mm
  • Largura
    2 modules
Potência
  • Potência consumida
    6 VA
  • Potência total dissipada em IN
    4 W
  • Perda de poder em plena carga
    ≈ 4 W
  • Potência dissipada pelo comando
    0.5 W
Medição
  • Precisão de funcionamento
    ± 1,5 s / dia
Bateria
  • Reserva de energia
    ≈ 5 a
  • bateria / armazenamento da bateria
    com bateria de lítio tipo: 1/2 LR06
  • Tempo de carga para a reserva de marcha em horas
    0
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    2300 W
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    máx. 2300 W
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para montagem em trilho DIN
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1 / 16mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    1,5 / 10mm²
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    1…16 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    1.5…10 mm²
  • Nº de contactos
    2
  • Tipo de contactos
    2 inversores
  • contacto
    com contacto de comutação livre de potencial
Configurações
  • numberofprogramsteps
    56
  • Alteração Verão / Inverno
    automático
  • Ajuste de programação
    1 mn
  • Tipo de programador
    Electrónico
  • Ciclos de programa
    Ciclos de programação: 2 x 7 dias
  • Ciclo de programação
    2X7d
  • programas
    com programa aleatório ; Programa de férias com ativação da data
  • programar
    Programação possível sem tensão de rede
  • Hora
    com comutação automática hora de Verão/Inverno
Equipamento
  • Nº de canais
    2
  • Número de períodos de comutação para ligar / desligar
    56
  • Reserva de marcha
    5 anos
  • hasholidaysprogram
    Sim
Utilização
  • Ciclo
    Semanal
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • chave
    com chave de programação
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Precisão de marcha
    1,5
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA