Programador digital 2 canais 7d s/ chave EG203B

EAN
3250612279869
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Calha DIN
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    195 / 230 / 265 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    64 mm
  • Altura produto instalado
    85 mm
  • Comprimento
    85 mm
  • Largura produto instalado
    35 mm
Potência
  • Potência consumida
    6 VA
  • Potência total dissipada em IN
    4 W
  • Potência dissipada pelo comando
    0.5 W
Bateria
  • Reserva de energia
    ≈ 5 a
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    2300 W
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1 / 16mm²
  • Nº de contactos
    2
Configurações
  • numberofprogramsteps
    56
  • Alteração Verão / Inverno
    automático
  • Ajuste de programação
    1 mn
  • Tipo de programador
    Electrónico
  • Ciclo de programação
    2X7d
Equipamento
  • Nº de canais
    2
  • Reserva de marcha
    5 anos
  • hasholidaysprogram
    Não
Utilização
  • Ciclo
    Semanal
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Precisão de marcha
    1
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA