The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • EG103V
    EAN
    3250612279937
    Quantidade
    1 Uni.

    Programador digital 1 canal 7d 12/24V EG103V

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Produtos complementares:

    EGN103

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Programador digital 1 canal 7d 12/24V

    EG103V

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      12 - 24 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Potência
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      2300 W
    Funções
    • Reserva de energia em anos
      5 anos
    • Com sincro­ni­zação de rede
      Não
    • Com sincro­ni­zação de quartzo
      Sim
    • Número de canais em operação
      1
    Equi­pa­mento
    • Precisão diária
      1,5 s
    • Com programa de impulsos
      Sim
    • Número de canais
      1
    Conexão
    • Tipo de contactos
      1x comu­tador
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1 - 16 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      1 - 6 mm²
    Modo de confi­gu­ração
    • Programa diário
      Sim
    • Programa semanal
      Não
    • Programa anual
      Não
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - +45 °C
    Texto
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso
    • Função
      Keylock por meio de bloqueio com chave, Com função de impulso
    Dimen­sões
    • Altura
      85 mm
    • Largura
      35 mm
    • Profun­di­dade
      64 mm
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Prin­ci­pais atri­butos elétricos
    • Inter­valo mínimo entre 2 comandos tempo­ri­zados
      1 min
    Mate­riais
    • Código RAL
      7035
    Uso
    • Tipo de ciclo
      Diário

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    REACH declaration EG103V
    PDF
    Relatório de RoHS EG103V
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EG103V | Hager Portugal

      Descarregar imagem EG103V

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EG103V | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EG103V

      Programador digital 1 canal 7d 12/24V

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR 2016-11-10 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR 2016-11-10

      PDF
      780,57 kB
      Imagem Manual de instalação es-ES, pt-PT 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação es-ES, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      798,15 kB
    • Ferramenta

      Imagem Windows software for EG003 V 2.0.2 | Hager Portugal

      Windows software for EG003 V 2.0.2

      Ferramenta International 2023-10-30

      EXE
      40,25 MB
    • Ficha de dados do produto

      Imagem UK_MD_TDS_1channelelectimeswitch.pdf | Hager Portugal

      UK_MD_TDS_1channelelectimeswitch.pdf

      Technical data sheet including characteristics for 1 channel electronic time switch weekly cycle.

      PDF
      139,27 kB
      Imagem UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Portugal

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-01-21

      PDF
      126,59 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A