![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Programador digital 1 canal 7d s/ chave EG103B
EAN
3250612279876
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoCalha DIN
Configuração
-
Nº de módulos2
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização195 / 230 / 265 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Dimensões
-
Profundidade produto instalado64 mm
-
Altura produto instalado85 mm
-
Comprimento85 mm
-
Largura produto instalado36 mm
Potência
-
Potência consumida6 VA
-
Potência total dissipada em IN2 W
-
Potência dissipada pelo comando0.5 W
Bateria
-
Reserva de energia≈ 5 a
-
Tempo de carga para a reserva de marcha em horas0
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Potência máx. com lâmpadas incandescentes2300 W
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível1 / 6mm²
-
Nº de contactos1
-
Tipo de contactos1 NA
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Configurações
-
numberofprogramsteps56
-
Alteração Verão / Invernoautomático
-
Ajuste de programação1 mn
-
Tipo de programadorElectrónico
-
Ciclo de programação1X7D
Equipamento
-
Nº de canais1
-
Reserva de marcha5 anos
-
hasholidaysprogramNão
Utilização
-
CicloSemanal
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…55 °C
-
Precisão de marcha9
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…70 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para EG103B
PDF699 KB -
Ferramenta
Software para EG103B
EXE40 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF126 KB
Mais transferências