Programador digital 1 canal 7d 1M EG071

EAN
3250612270712
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Funções
  • Número de canais em operação
    1
Configuração
  • Nº de módulos
    1
Comandos e indicadores
  • Indicação / visor
    Display LC
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Voltagem
  • Tensão de serviço
    230 V~
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    64 mm
  • Altura produto instalado
    92 mm
  • Largura produto instalado
    18 mm
  • Largura
    1 modules
Potência
  • Potência consumida
    1 VA
  • Potência total dissipada em IN
    1 W
  • Perda de poder em plena carga
    ≈ 1 W
  • Potência dissipada pelo comando
    1 W
Medição
  • Precisão de funcionamento
    ± 1 s / dia
Bateria
  • Reserva de energia
    ≈ 3 a
  • bateria / armazenamento da bateria
    com bateria de lítio de tipo: CR1632
  • Tempo de carga para a reserva de marcha em horas
    0
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    1000 W
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    máx. 1000 W
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Calha DIN
  • modo de instalação
    para montagem em trilho DIN
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1 / 4mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    1 / 4mm²
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    1…4 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    1…4 mm²
  • Nº de contactos
    1
  • Tipo de contactos
    1 NA
  • contacto
    com contacto de comutação livre de potencial
Configurações
  • numberofprogramsteps
    20
  • Alteração Verão / Inverno
    Manual
  • Ajuste de programação
    1 mn
  • Tipo de programador
    Electrónico
  • Ciclos de programa
    Ciclos de programação: 1 x 7 dias
  • Ciclo de programação
    1X7D
Equipamento
  • Nº de canais
    1
  • Número de períodos de comutação para ligar / desligar
    20
  • Reserva de marcha
    3 anos
  • hasholidaysprogram
    Não
Utilização
  • Ciclo
    Semanal
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…50 °C
  • Precisão de marcha
    1
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…60 °C
Identificação
  • Série de design principal
    Light control
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA