Chave de programação p/ prog. digitais EG005
EAN
3250612270057
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
Preço
11,67 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Materiais
-
CorCinzento
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto en-GB 2020-01-01
PDF74,88 kB
Mais transferências