Interface USB p/ progr. digitais EG003U
EAN
3250612279852
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Compatibilidade
-
Compatível comEG103x, EG203x, EG493E, EG403E, EG293B
Dimensões
-
Dimensões (LLxllxaa)92 x 80 x 26 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Color independiente de las líneas de diseñoCinzento
Software
-
Configuração mínima requerida do PCWindows XP; Windows Vista; Windows Seven
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0…40 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-10…60 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ferramenta
Software para EG003U
EXE0
Mais transferências