The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Interface USB p/ progr. digitais
EG003G
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Pré-montado
pré-montado, com cabo de ligação USB tipo B
-
Compatível com
EG103x, EG203x, EG493E, EG403E, EG293B
-
interface
como interface entre PC e chave de programação
-
Dimensões (LLxllxaa)
92 x 80 x 26 mm
-
Color independiente de las líneas de diseño
Cinzento
-
Configuração mínima requerida do PC
Windows XP; Windows Vista; Windows Seven; Windows 8; Windows 8.1
-
software
com software para PC e cabo de ligação
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Temperatura de funcionamento
0…40 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-10…60 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA