The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • EEK005
    EAN
    3250617579162
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    41

    Acess. mont. detector pres. encastrar EEK005

    Preço
    7,53 €
    / Uni. *
    7,53 €
    / Uni. *
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Acess. mont. detector pres. encastrar

    EEK005

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      65 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    Texto
    • Modo de insta­lação
      Para montagem no teto

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EEK005 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EEK005

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EEK005 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EEK005

      Acess. mont. detector pres. encastrar

      PDF
    • Ficha de dados do produto

      Imagem Technical data sheet for EEK510B occupancy sensor | Hager Portugal

      Technical data sheet for EEK510B occupancy sensor

      Ficha de dados do produto en-GB 2016-10-03

      PDF
      329,01 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2022-11-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2022-11-08

      PDF
      143,55 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A