Detector de movimento 360º p/ corredores EE880
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Deteção
-
Tipo de sensorDetetor de movimento
-
Ângulo de deteção360 - 360
-
Ângulo de deteção horizontal360 - 360
Modo de configuração
-
Temporização5 S - 15 Min
-
Sensibilidade de resposta ajustávelNão
-
Atraso ao desligar0
-
Atraso ao ligar0
Iluminação
-
Regulação de lux2 - 1000 lx
-
Alimentação da lâmpada LED400 W
-
Nível de deteção5 - 1000 lx
Conexão
-
Tipo de conector/fichaBraçadeira prismática
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Dimensões
-
Largura123 mm
-
Profundidade da montagem0
-
Altura recomendada de montagem3 - 3 m
-
Altura de instalação4 - 4 m
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 50 °C
Materiais
-
CorBranco
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), Policarbonato (PC), Plástico
-
AcabamentoBrilhante
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP54
Equipamento
-
Carga capacitivaSim
Instalação, montagem
-
MontagemMontagem à superfície
-
Adequado para utilização no exteriorSim
-
Possibilidade de montagem no tetoSim
Texto
-
FunçãoLigação paralela de vários detetores para expandir a área de deteção
-
Modo de instalaçãoPara montagem no teto
Alimentação
-
Tensão de alimentação230 V
Distância de atuação
-
Alcance máximo frontal10 m
-
Capacidade de transmissão máxima lateral10 m
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto EE880
Detector de movimento 360º p/ corredores
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-11-09
PDF1,90 MB -
Ficha de dados do produto
Technical data sheet for EE880 corridor sensor
Ficha de dados do produto en-GB 2016-10-03
PDF344,31 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-08
PDF135,34 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-02-08
PDF101,70 kB
Mais transferências