Detector mov. Comfort 220/360º IP55 cast EE873
EAN
3250612258734
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Deteção
-
Tipo de sensorDetetor de movimento
Modo de configuração
-
Temporização5 S - 30 Min
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 55 °C
Materiais
-
CorCastanho
-
MaterialPlástico
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
Instalação / montagem
-
MontagemSaliente
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto EE873
Detector mov. Comfort 220/360º IP55 cast
PDF -
Manual de instalação
Détecteur de mouvement confort 220° 360°
Manual de instalação en-GB, nl-NL 2013-12-20
PDF2,98 MB
Détecteur de mouvement confort 220° 360°
Manual de instalação es-ES, pt-PT 2013-12-20
PDF2,96 MB
Mais transferências