Acess. mont. canto det. mov. Comf. cast • EE858 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Catálogo
  • EE858

Acess. mont. canto det. mov. Comf. cast

EE858

Acess. mont. canto det. mov. Comf. cast EE858

EAN
3250612258581
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Infelizmente este produto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Mate­riais
  • Cor
    Castanho
Textos
  • Modo de insta­lação
    Para montagem p. ex. nos cantos do edifício

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem EE858 | Hager Portugal

    Descarregar imagem EE858

  • Manual de instalação

    Imagem Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager Portugal

    Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

    Manual de instalação en-GB, nl-NL 2013-12-20

    PDF
    3,11 MB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A