The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • EE813
    EAN
    3250612258130
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    41

    Acess. mont. p/ detector pres. saliente EE813

    Preço
    9,15 €
    / Uni. *
    9,15 €
    / Uni. *
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Acess. mont. p/ detector pres. saliente

    EE813

    • Características técnicas
    • Documentos

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      45 mm
    • Diâmetro
      70 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    Texto
    • Modo de insta­lação
      Para montagem no teto

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EE813 | Hager Portugal

      Imagem do produto EE813

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EE813 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EE813

      Acess. mont. p/ detector pres. saliente

      PDF
    • Fichas técnica de produto

      Imagem Technical data sheet for EE810 single channel dual head occupancy sensor | Hager Portugal

      Technical data sheet for EE810 single channel dual head occupancy sensor

      Ficha de dados do produto en-GB 2016-10-03

      PDF
      303,21 kB
      Imagem Technical data sheet for dual channel dual head occupancy sensor | Hager Portugal

      Technical data sheet for dual channel dual head occupancy sensor

      Ficha de dados do produto en-GB 2016-10-03

      PDF
      305,20 kB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade International 2022-10-26 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2022-10-26

      PDF
      147,37 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A