The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • EE812
    EAN
    3250612258123
    Quantidade
    1 Uni.

    Detector pres. 360º saliente 1/10V EE812

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Detector pres. 360º saliente 1/10V

    EE812

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Deteção
    • Tipo de sensor
      Detetor de presença
    • Ângulo de deteção
      360 - 360
    Modo de confi­gu­ração
    • Tempo­ri­zação
      1 - 30 Min
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Dimen­sões
    • Largura
      100 mm
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      0 - 45 °C
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Mate­rial
      Plás­tico
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP41
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar, Montagem à super­fície
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Sim

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EE812 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EE812

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EE812 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EE812

      Detector pres. 360º saliente 1/10V

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Annexe Detecteur de presence 360 deg EE810, 52366, EE811,52367 EE812, 52368 | Hager Portugal

      Annexe Detecteur de presence 360 deg EE810, 52366, EE811,52367 EE812, 52368

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      1,03 MB
      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-09-09 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-09-09

      PDF
      2,09 MB
      Imagem Manual de instalação es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2009-09-09 | Hager Portugal

      Manual de instalação es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2009-09-09

      PDF
      2,09 MB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A