Detector pres. 360º saliente 2 canais EE811
EAN
3250612258116
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este produto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Detetor de movimento/detetor de presença 1 produtos disponíveis
-
Acessórios para detetores de movimento 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Deteção
-
Tipo de sensorDetetor de presença
-
Ângulo de deteção360 - 360
Modo de configuração
-
Temporização1 - 30 Min
Iluminação
-
Regulação de lux5 - 1200 lx
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Dimensões
-
Largura100 mm
-
Altura recomendada de montagem2,5 - 3,5 m
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0 - 45 °C
Materiais
-
CorCreme
-
MaterialPlástico
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP41
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar, Saliente
Textos
-
FunçãoA vincular detetores de presença de 1 canal para expandir a área de deteção
-
Modo de instalaçãoPara montagem no teto (também numa caixa de parede 60)
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,03 MBManual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2016-07-26
PDF3,14 MB -
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto en-GB 2016-10-03
PDF305,20 kB
Mais transferências