Detector mov. 360º IP21 encastrar EE805
EAN
3250612258055
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Deteção
-
Tipo de sensorDetetor de movimento
-
Ângulo de deteção360 - 360
Modo de configuração
-
Temporização5 S - 15 Min
Iluminação
-
Regulação de lux5 - 1000 lx
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Dimensões
-
Largura19 mm
-
Altura recomendada de montagem2,5 - 3,5 m
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0 - 45 °C
Materiais
-
CorCreme
-
MaterialPlástico
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP21
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Textos
-
FunçãoSó pode ser utilizado como unidade individual
-
Modo de instalaçãoCom clipes de mola para instalação no teto, Para montagem no teto
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de encaixe
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto EE805
Detector mov. 360º IP21 encastrar
PDF
Mais transferências