Detector mov. 360º IP21 saliente EE804
EAN
3250612258048
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Deteção
-
Tipo de sensorDetetor de movimento
-
Ângulo de deteção360 - 360
Modo de configuração
-
Temporização5 S - 15 Min
Iluminação
-
Regulação de lux5 - 1000 lx
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Dimensões
-
Largura105,50 mm
-
Altura recomendada de montagem2,5 - 3,5 m
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0 - 45 °C
Materiais
-
CorBranco
-
MaterialPlástico
Segurança
-
Índice de proteção IPIP21
Instalação, montagem
-
MontagemMontagem à superfície
Texto
-
FunçãoSó pode ser utilizado como unidade individual
-
Modo de instalaçãoPossibilidade de instalação em caixa embutida, Para montagem no teto
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto EE804
Detector mov. 360º IP21 saliente
PDF
Mais transferências