Interr. crepuscular 2 canais Evolução EE202
EAN
3250612252022
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Este produto foi descontinuado. Esta página, no entanto, continua disponível para proporcionar informação adicional. Referência nova: EGN200
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
Modo de configuração
-
Atraso ao ligar30 s
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0 - 45 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-20 - 60 °C
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível1 - 6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 10 mm²
Capacidade
-
Número de módulos4
Textos
-
Modo de instalaçãoPara montagem em calha DIN
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Dimensões
-
Altura85 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade65 mm
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2010-01-11
PDF1,88 MBManual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF1,15 MBManual de instalação es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2010-01-11
PDF1,87 MBManual de instalação es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,15 MB
Mais transferências