Interr. crepuscular 2 canais EE200

EAN
3250612252008
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
232,35 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    4
Comandos e indicadores
  • Tecla de presença
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Máx. Poder de comutação para
    250 V AC
  • Tensão de serviço
    230 V~ +10%/-15%
Corrente eléctrica
  • Corrente estipulada AC1
    16 A
  • Corrente Máx. para cos phi 0,6
    16 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    65 mm
  • Altura produto instalado
    85 mm
  • Comprimento
    58 mm
  • Largura produto instalado
    71 mm
  • Largura
    4 modules
Frequência
  • frequencyrange
    50…60 Hz
Comprimento
  • Distância máxima da ligação entre receptor e emissor
    50m
Potência
  • Potência máx. com lâmpadas fluorescentes não compensadas
    1000 VA
  • Potência consumida
    1.5 VA
  • Consumo de energia (operação)
    1.5 VA
  • Potência iluminação incandescente
    0 / 2300 W
  • Potência total dissipada em IN
    2 W
  • Potência dissipada pelo comando
    0.3 W
  • Poder de corte máximo em lâmpadas compensadas paralelo
    1000 W
  • Poder de corte máximo em lâmpadas compensadas série
    3600 W
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas com iluminação incandescente em ciclos
    48000
  • Nº de manobras eléctricas à carga nominal em AC1 em ciclos
    50000
  • Nº de manobras eléctr. com ilum. fluor. compensada paralela em ciclos
    48000
Alimentação
  • Tensão de alimentação
    230 V
Gestão de iluminação
  • Intervalo de medida de luminosidade
    2 / 20000 Lux
  • - com balastro eletrónico (EB)
    1000 W
  • brightnessmeasuringrange2
    0.2…20 klx
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo
    1000 VA
  • Potência máx. com fluor.,montagem duo , compensadas série
    1000 W
  • Lâmpadas fluorescentes compactas
    10 x 20 W
  • - compensado paralelamente
    1000 W
  • Lâmpadas fluorescentes não compensadas
    2000 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    2000 W
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    2300 W
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Calha DIN
  • modo de instalação
    para montagem em trilho DIN
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1 / 6mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    1,5 / 10mm²
  • Seção transversal do condutor
    0.5…4 mm²
  • Nº de contactos
    2
  • Tipo de contactos
    2NA
  • ligação
    Ligação para sensor de brilho
Cabo
  • fio
    Comprimento do cabo entre o interruptor crepuscular e o sensor de brilho máximo. 50 m
Configurações
  • Temporização Ligar
    30 s
  • Temporização Desligar
    30 s
Equipamento
  • luminosidade
    Brilho ajustável de activação no crepúsculo
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    0…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…60 °C
Identificação
  • Série de design principal
    House electronics
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA