Programador astronómico 1 canal EE180

EAN
3250612251803
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
Preço
288,16 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Calha DIN
Funções
  • Número de canais em operação
    1
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Comandos e indicadores
  • Função do botão de pressão
    sim
  • Indicação / visor
    visor LC com iluminação
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão de serviço
    230 V~ +/- 15%
Corrente eléctrica
  • Corrente estipulada AC1
    16 A
  • Corrente Máx. para cos phi 0,6
    10 A
  • Corrente de comutação em cos φ = 0,6
    máx. 10 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    65 mm
  • Altura produto instalado
    85 mm
  • Comprimento
    35 mm
  • Largura produto instalado
    65 mm
  • Largura
    2 modules
Frequência
  • frequencyrange
    50…60 Hz
Potência
  • Potência máx. com lâmpadas fluorescentes não compensadas
    1000 VA
  • Potência consumida
    6 VA
  • Potência iluminação incandescente
    0 / 2300 W
  • Potência total dissipada em IN
    2 W
  • Perda de poder em plena carga
    ≈ 2 W
  • Potência dissipada pelo comando
    0.3 W
  • Poder de corte máximo em lâmpadas compensadas paralelo
    400 W
  • Poder de corte máximo em lâmpadas compensadas série
    1000 W
Medição
  • Precisão de funcionamento
    ± 1,5 s / dia
Bateria
  • Reserva de energia
    ≈ 5 a
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo
    400 VA
  • Potência máx. com fluor.,montagem duo , compensadas série
    1000 W
  • - compensado paralelamente
    400 VA
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    2300 W
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    máx. 2300 W
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Calha DIN
  • modo de instalação
    para montagem em trilho DIN
Ligação
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    1…6 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    1…6 mm²
  • Nº de contactos
    1
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Configurações
  • numberofprogramsteps
    56
  • Alteração Verão / Inverno
    automático
  • Ajuste de programação
    1 mn
  • astroprogram
    Sim
Equipamento
  • Nº de canais
    1
  • Número de períodos de comutação para ligar / desligar
    56
  • Forçagem ON/OFF
    0
  • Reserva de marcha
    5 anos
  • hascyclicprogram
    Sim
  • hasholidaysprogram
    Não
  • hasrandomprogram
    Não
Utilização
  • Ciclo
    Semanal
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…55 °C
  • Precisão de marcha
    1,5
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…60 °C
Identificação
  • Série de design principal
    Light control
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA