Interr. crepuscular prog. digital 7d EE171

EAN
3250612251711
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Funções
  • comutador
    com interruptor deslizante para automático / teste / permanente ON / OFF
  • Power over Ethernet (PoE)
    ≈ 200 h
Configuração
  • Nº de módulos
    3
Comandos e indicadores
  • Tecla de presença
    Não
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão de serviço
    230 V~ +10%/-15%
Corrente eléctrica
  • Corrente estipulada AC1
    16 A
  • Corrente Máx. para cos phi 0,6
    10 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    65 mm
  • Altura produto instalado
    85 mm
  • Largura produto instalado
    53 mm
  • Largura
    3 modules
Frequência
  • frequencyrange
    50…60 Hz
Comprimento
  • Distância máxima da ligação entre receptor e emissor
    50m
Potência
  • - circuito duo
    1000 W
  • Potência máx. com lâmpadas fluorescentes não compensadas
    1000 VA
  • Potência consumida
    1.5 VA
  • Consumo de energia (operação)
    1.5 VA
  • Potência iluminação incandescente
    2000 W
  • Potência total dissipada em IN
    1.5 W
  • Potência dissipada pelo comando
    0.3 W
  • Poder de corte máximo em lâmpadas compensadas paralelo
    200 W
  • Poder de corte máximo em lâmpadas compensadas série
    1000 W
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas com iluminação incandescente em ciclos
    7500
  • Nº de manobras eléctricas à carga nominal em AC1 em ciclos
    50000
  • Nº de manobras eléctr. com ilum. fluor. compensada paralela em ciclos
    4000
  • Nº de manobras com iluminação fluorescente compensada em série de nº de ciclos
    7500
Medição
  • Precisão de funcionamento
    ± 6 min / ano
Alimentação
  • Tensão de alimentação
    230 V
Gestão de iluminação
  • Intervalo de medida de luminosidade
    5 / 2000 Lux
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo
    200 VA
  • Potência máx. com fluor.,montagem duo , compensadas série
    1000 W
  • - compensado paralelamente
    200 W
  • Lâmpadas fluorescentes não compensadas
    1000 W
Gestão de iluminação LED
  • LED
    com LED de status
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    2000 W
  • Lâmpadas incandescentes de 230 V
    2000 W
  • Lâmpadas halógeneas 230 V
    1000 W
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Calha DIN
  • modo de instalação
    para montagem em trilho DIN
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    0,5 / 4mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    0,5 / 4mm²
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    0.5…4 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    0.5…4 mm²
  • Nº de contactos
    1
  • Tipo de contactos
    1 NA
  • ligação
    Ligação para sensor de brilho
Cabo
  • fio
    Comprimento do cabo entre o interruptor crepuscular e o sensor de brilho máximo. 50 m
Configurações
  • numberofprogramsteps
    20
  • Temporização Ligar
    15 s
  • Temporização Desligar
    60 s
  • Ajuste de programação
    1 mn
  • regulação
    Brilho modificável via potenciómetro
  • Hora
    Temporizador semanal
Equipamento
  • Reserva de marcha
    2,5 anos
  • luminosidade
    Brilho ajustável de activação no crepúsculo
  • Isolado
    com contacto de comutação livre de potencial
Utilização
  • Ciclo
    Semanal
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…50 °C
  • Precisão de marcha
    6 mn / ano
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…60 °C
Identificação
  • Série de design principal
    House electronics
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA