Interr. crepuscular prog. analógico 24h EE110
EAN
3250612251100
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
Modo de configuração
-
Atraso ao ligar15 s
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 50 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-20 - 60 °C
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível0.5 - 4 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido0.5 - 4 mm²
Capacidade
-
Número de módulos5
Textos
-
Modo de instalaçãoPara montagem em calha DIN, Sensor de extensão para montagem na parede e no teto
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Dimensões
-
Altura85 mm
-
Largura88 mm
-
Profundidade65 mm
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto EE110
Interr. crepuscular prog. analógico 24h
PDF -
Manual de instalação
Interrupteur crepusculaire programmable EE110 04011
Manual de instalação en-GB, sv-SE 2020-01-01
PDF2,35 MB
Manual de instalação en-GB, sv-SE 2017-06-13
PDF1,17 MB
Mais transferências