Interr. crepuscular c/ sonda encastrar EE101

EAN
3250612251018
Quantidade
1 Uni.

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    3
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Corrente eléctrica
  • Corrente estipulada AC1
    16 A
  • Corrente Máx. para cos phi 0,6
    10 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    65 mm
  • Largura produto instalado
    53 mm
Frequência
  • frequencyrange
    50 Hz
Comprimento
  • Distância máxima da ligação entre receptor e emissor
    50m
Potência
  • Potência máx. com lâmpadas fluorescentes não compensadas
    1000 VA
  • Potência consumida
    1.5 VA
  • Potência iluminação incandescente
    2000 W
  • Potência total dissipada em IN
    1.5 W
  • Potência dissipada pelo comando
    0.3 W
  • Poder de corte máximo em lâmpadas compensadas paralelo
    200 W
  • Poder de corte máximo em lâmpadas compensadas série
    1000 W
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas com iluminação incandescente em ciclos
    7500
  • Nº de manobras eléctricas à carga nominal em AC1 em ciclos
    50000
  • Nº de manobras eléctr. com ilum. fluor. compensada paralela em ciclos
    4000
  • Nº de manobras com iluminação fluorescente compensada em série de nº de ciclos
    7500
Alimentação
  • Tensão de alimentação
    230 V
Gestão de iluminação
  • Intervalo de medida de luminosidade
    5 / 2000 Lux
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo
    200 VA
  • Potência máx. com fluor.,montagem duo , compensadas série
    1000 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    2000 W
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encastrada
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    0,5 / 4mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    0,5 / 4mm²
  • Nº de contactos
    1
  • Tipo de contactos
    1 NA
Configurações
  • Temporização Ligar
    0 s
  • Temporização Desligar
    0 s
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…50 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…60 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA