Interr. crepuscular c/ sonda saliente EE100
EAN
3250612251001
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
Modo de configuração
-
Atraso ao ligar0
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 50 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-20 - 60 °C
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível0.5 - 4 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido0.5 - 4 mm²
Capacidade
-
Número de módulos3
Dimensões
-
Altura88,50 mm
-
Largura53 mm
-
Profundidade65 mm
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto EE100
Interr. crepuscular c/ sonda saliente
PDF -
Manual de instalação
Notice EE100 EE101 04510 04610 FR-GB-DE-NL-RU
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, ru-RU 2020-01-01
PDF683,91 kB
Mais transferências